Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč 1 Skladem
černá
s rukojetí
polyamid
2
200.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
160.0 mm
2 260,0056 Kč - 2 508,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
250.0 mm
571,517 Kč - 634,4068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
1 480,687 Kč - 1 643,6708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
250.0 mm
1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
125.0 mm
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč 7 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
99.0 mm
1 340,1121 Kč - 1 487,5896 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
160.0 mm
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
80.0 mm
571,517 Kč - 634,4068 Kč 1 Skladem
černá
s rukojetí
polypropylen
2
125.0 mm
2 380,9186 Kč - 2 642,8947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polypropylen
2
300.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
125.0 mm
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
ocel
4
200.0 mm
791,2552 Kč - 791,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
100.0 mm
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
100.0 mm
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
Bez rukojeti
ocel
4
250.0 mm
925,9282 Kč - 925,9282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
100.0 mm
731,1427 Kč - 731,1427 Kč 26 Skladem
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
130.0 mm
2 065,033 Kč - 2 292,2732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
300.0 mm
  • z/ze 3
Kola ovládací 200.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271230

Cenové rozmezí
1 499,7603 Kč - 1 499,7603 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    61.0 mm
  • Výška rukojeti
    76.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    137.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 10.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189665

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189757

Cenové rozmezí
1 487,5896 Kč - 1 340,1121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    51.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189832

Cenové rozmezí
2 508,6785 Kč - 2 260,0056 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    69.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    57.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189696

Cenové rozmezí
634,4068 Kč - 571,517 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
utahovací kolečko 250.0 mm vystružený otvor 24.0 mm 38.0 mm polypropylen černá

10189825

Cenové rozmezí
1 643,6708 Kč - 1 480,687 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    69.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    57.0 mm
  • Celková výška
    159.0 mm
Kola ovládací 2 paprsky 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Cenové rozmezí
1 458,4464 Kč - 1 458,4464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    33.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    98.0 mm
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189672

Cenové rozmezí
1 311,4003 Kč - 1 311,4003 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Výška rukojeti
    60.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    97.0 mm
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189764

Cenové rozmezí
1 487,5896 Kč - 1 340,1121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    51.0 mm
  • Výška rukojeti
    80.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    131.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vystružený otvor 18.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189887

Cenové rozmezí
1 008,0787 Kč - 1 008,0787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    80.0 mm
  • Výška ručního kola
    35.0 mm
  • Výška rukojeti
    45.0 mm
  • Průměr středu
    25.0 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
utahovací kolečko 125.0 mm vystružený otvor 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10189702

Cenové rozmezí
634,4068 Kč - 571,517 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    109.0 mm
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 26.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189849

Cenové rozmezí
2 642,8947 Kč - 2 380,9186 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    300.0 mm
  • Výška ručního kola
    78.0 mm
  • Výška rukojeti
    90.0 mm
  • Průměr středu
    66.0 mm
  • Celková výška
    168.0 mm
utahovací kolečko Vnější závit 125.0 mm 14.0 mm 22.0 mm polypropylen černá

10235096


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška pod kolo
    22.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel černá

10271063

Cenové rozmezí
1 658,6099 Kč - 1 658,6099 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    42.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271209

Cenové rozmezí
791,2552 Kč - 791,2552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    56.0 mm
  • Celkový průměr
    100.0 mm
  • Celková výška
    100.0 mm
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271131

Cenové rozmezí
1 216,9468 Kč - 1 216,9468 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    39.0 mm
  • Výška rukojeti
    54.0 mm
  • Celkový průměr
    100.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Kola ovládací 250.0 mm 17.0 mm ocel přírodní

10271094

Cenové rozmezí
7 030,2794 Kč - 7 030,2794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    250.0 mm
  • Výška ručního kola
    48.0 mm
  • Celkový průměr
    250.0 mm
  • Celková výška
    48.0 mm
  • Barva
    přírodní
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271100

Cenové rozmezí
925,9282 Kč - 925,9282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    39.0 mm
  • Výška rukojeti
    54.0 mm
  • Průměr středu
    30.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271179

Cenové rozmezí
731,1427 Kč - 731,1427 Kč

Skladové zásoby
26 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    130.0 mm
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Průměr středu
    32.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 300.0 mm vystružený otvor 20.0 mm 43.0 mm polypropylen černá

10189856

Cenové rozmezí
2 292,2732 Kč - 2 065,033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    300.0 mm
  • Výška ručního kola
    78.0 mm
  • Průměr středu
    66.0 mm
  • Celková výška
    78.0 mm
  • Barva
    černá