Menu Vyhledávání

Kola ovládací – se dvěma paprsky – z technopolymeru

Skladem

Naše řada ovládacích kol zajišťuje jednoduchou obsluhu strojů a zařízení. Technopolymerové materiály mají odolnost vůči olejům a mastnotě. Komponenty této řady mají pro větší bezpečnost různé typy ovládacích rukojetí.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 49
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Provedení ovládacího kola Materiál kola Počet paprsků Průměr ručního kola Koupit
332,9889 Kč - 369,6574 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
99.0 mm
512,3956 Kč - 568,7986 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polypropylen
2
160.0 mm
1 502,1999 Kč - 1 502,1999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
s rukojetí
hliník
2
125.0 mm
3 641,6701 Kč - 3 641,6701 Kč 1 Skladem
přírodní
s rukojetí
hliník
2
200.0 mm
626,7276 Kč - 626,7276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
100.0 mm
953,7061 Kč - 953,7061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
0
100.0 mm
753,077 Kč - 753,077 Kč 32 Skladem
černá
Bez rukojeti
polyamid
2
130.0 mm
1 708,3683 Kč - 1 708,3683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Bez rukojeti
ocel
4
200.0 mm
814,9928 Kč - 814,9928 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
s rukojetí
polyamid
2
100.0 mm
  • z/ze 3
utahovací kolečko 99.0 mm vystružený otvor 12.0 mm 17.0 mm polypropylen černá

10189689

Cenové rozmezí
369,6574 Kč - 332,9889 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    99.0 mm
  • Výška ručního kola
    37.0 mm
  • Průměr středu
    25.5 mm
  • Celková výška
    37.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 160.0 mm vystružený otvor 16.0 mm 27.0 mm polypropylen černá

10189788

Cenové rozmezí
568,7986 Kč - 512,3956 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    160.0 mm
  • Výška ručního kola
    51.0 mm
  • Průměr středu
    40.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 2 paprsky 125.0 mm 12.0 mm

10271018

Cenové rozmezí
1 502,1999 Kč - 1 502,1999 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    125.0 mm
  • Výška ručního kola
    33.0 mm
  • Výška rukojeti
    65.0 mm
  • Průměr středu
    31.0 mm
  • Celková výška
    98.0 mm
utahovací kolečko 200.0 mm Otvor 18.0 mm 24.5 mm hliník

10271049

Cenové rozmezí
3 641,6701 Kč - 3 641,6701 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    45.0 mm
  • Výška rukojeti
    96.0 mm
  • Průměr středu
    42.0 mm
  • Celková výška
    141.0 mm
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271162

Cenové rozmezí
626,7276 Kč - 626,7276 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Průměr středu
    28.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271100

Cenové rozmezí
953,7061 Kč - 953,7061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    39.0 mm
  • Výška rukojeti
    54.0 mm
  • Průměr středu
    30.0 mm
  • Celková výška
    93.0 mm
Kola ovládací 130.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271179

Cenové rozmezí
753,077 Kč - 753,077 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Průměr ručního kola
    130.0 mm
  • Výška ručního kola
    50.0 mm
  • Průměr středu
    32.0 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 200.0 mm 14.0 mm ocel černá

10271063

Cenové rozmezí
1 708,3683 Kč - 1 708,3683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    200.0 mm
  • Výška ručního kola
    42.0 mm
  • Celkový průměr
    200.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Barva
    černá
Kola ovládací 100.0 mm 5.0 mm polyamid černá

10271209

Cenové rozmezí
814,9928 Kč - 814,9928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr ručního kola
    100.0 mm
  • Výška ručního kola
    44.0 mm
  • Výška rukojeti
    56.0 mm
  • Celkový průměr
    100.0 mm
  • Celková výška
    100.0 mm