Menu Vyhledávání

Kola ovládací 200.0 mm 20.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10195017

Staré objednací číslo:

1220665

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 2 103,7152 Kč
3 + 1 895,3279 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 103,72 Kč

1 x 2 103,7152 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola 2 paprsky
Průměr rukojeti 25.0 mm
Výška rukojeti 85.5 mm
Průměr ručního kola 200.0 mm
Průměr středu 42.0 mm
Celková výška 53.0 mm
Počet paprsků 2
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás