10195000
1220664
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 2 103,7152 Kč |
| 3 + | 1 895,3279 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Two-Spoke |
| Průměr rukojeti | 0.984 in |
| Průměr rukojeti | 25.0 mm |
| Výška rukojeti | 3.366 in |
| Výška rukojeti | 85.5 mm |
| Průměr ručního kola | 7.874 in |
| Průměr ručního kola | 200.0 mm |
| Průměr středu | 1.654 in |
| Průměr středu | 42.0 mm |
| Celková výška | 2.087 in |
| Celková výška | 53.0 mm |
| Počet paprsků | 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |