Menu Vyhledávání

Kola ovládací 125.0 mm 12.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10194973

Staré objednací číslo:

1220661

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 1 463,0751 Kč
4 + 1 318,1494 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 463,08 Kč

1 x 1 463,0751 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Two-Spoke
Průměr rukojeti 22.0 mm
Výška rukojeti 60.5 mm
Průměr ručního kola 125.0 mm
Průměr středu 31.0 mm
Celková výška 45.0 mm
Počet paprsků 2
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás