10194942
1220658
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 1 819,5393 Kč |
| 3 + | 1 639,2922 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Two-Spoke |
| Průměr rukojeti | 25.0 mm |
| Průměr rukojeti | 0.984 in |
| Výška rukojeti | 3.346 in |
| Výška rukojeti | 85.0 mm |
| Průměr ručního kola | 7.874 in |
| Průměr ručního kola | 200.0 mm |
| Průměr středu | 42.0 mm |
| Průměr středu | 1.654 in |
| Celková výška | 45.5 mm |
| Celková výška | 1.791 in |
| Počet paprsků | 2 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |