10194935
1220657
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 1 177,2122 Kč |
| 4 + | 1 132,2159 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Two-Spoke |
| Průměr rukojeti | 24.0 mm |
| Průměr rukojeti | 0.945 in |
| Výška rukojeti | 76.5 mm |
| Výška rukojeti | 3.012 in |
| Průměr ručního kola | 140.0 mm |
| Průměr ručního kola | 5.512 in |
| Průměr středu | 36.0 mm |
| Průměr středu | 1.417 in |
| Celková výška | 36.5 mm |
| Celková výška | 1.437 in |
| Počet paprsků | 2 |
| Celní nomenklatura | 7326909890 |