Menu Vyhledávání

Kola ovládací 140.0 mm 14.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10194928

Staré objednací číslo:

1220656

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 3 1 177,2122 Kč
4 + 1 060,5898 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 177,21 Kč

1 x 1 177,2122 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Two-Spoke
Průměr rukojeti 24.0 mm
Výška rukojeti 76.5 mm
Průměr ručního kola 140.0 mm
Průměr středu 36.0 mm
Celková výška 36.5 mm
Počet paprsků 2
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás