10194904
1220654
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 1 044,3205 Kč |
| 4 + | 940,866 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Two-Spoke |
| Průměr rukojeti | 22.0 mm |
| Průměr rukojeti | 0.866 in |
| Výška rukojeti | 2.421 in |
| Výška rukojeti | 61.5 mm |
| Průměr ručního kola | 4.921 in |
| Průměr ručního kola | 125.0 mm |
| Průměr středu | 1.22 in |
| Průměr středu | 31.0 mm |
| Celková výška | 33.5 mm |
| Celková výška | 1.319 in |
| Počet paprsků | 2 |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |