Menu Vyhledávání

Kola ovládací 200.0 mm 20.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10194898

Staré objednací číslo:

1220653

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 2 135,8573 Kč
3 + 1 924,2907 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

2 135,86 Kč

1 x 2 135,8573 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Solid
Průměr rukojeti 25.0 mm
Výška rukojeti 85.5 mm
Průměr ručního kola 200.0 mm
Průměr středu 42.0 mm
Celková výška 53.0 mm
Počet paprsků 0
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás