Menu Vyhledávání

Kola ovládací 100.0 mm 10.0 mm hliník černá

Nové objednací číslo:

10194881

Staré objednací číslo:

1220649

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 1 199,9695 Kč
6 + 1 081,1062 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 199,97 Kč

1 x 1 199,9695 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Solid
Průměr rukojeti 18.0 mm
Výška rukojeti 56.5 mm
Průměr ručního kola 100.0 mm
Průměr středu 28.0 mm
Celková výška 39.0 mm
Počet paprsků 0
Celní nomenklatura 7616991099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás