10194874
1220648
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 5 | 1 199,9695 Kč |
| 6 + | 1 081,1062 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | stříbrná |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Solid |
| Průměr rukojeti | 18.0 mm |
| Průměr rukojeti | 0.709 in |
| Výška rukojeti | 2.224 in |
| Výška rukojeti | 56.5 mm |
| Průměr ručního kola | 100.0 mm |
| Průměr ručního kola | 3.937 in |
| Průměr středu | 1.102 in |
| Průměr středu | 28.0 mm |
| Celková výška | 1.535 in |
| Celková výška | 39.0 mm |
| Počet paprsků | 0 |
| Celní nomenklatura | 7616999099 |