Menu Vyhledávání

Kola ovládací 200.0 mm 20.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10194850

Staré objednací číslo:

1220646

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 2 1 792,4451 Kč
3 + 1 614,8753 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

1 792,45 Kč

1 x 1 792,4451 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Solid
Průměr rukojeti 25.0 mm
Výška rukojeti 85.0 mm
Průměr ručního kola 200.0 mm
Průměr středu 42.0 mm
Celková výška 45.0 mm
Počet paprsků 0
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás