10194843
1220645
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 3 | 1 120,9054 Kč |
| 4 + | 1 009,8839 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
| Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
| Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
| Typ otvoru | Bore Hole |
| Materiál kola | hliník |
| Typ kola | Solid |
| Průměr rukojeti | 0.945 in |
| Průměr rukojeti | 24.0 mm |
| Výška rukojeti | 2.992 in |
| Výška rukojeti | 76.0 mm |
| Průměr ručního kola | 140.0 mm |
| Průměr ručního kola | 5.512 in |
| Průměr středu | 1.417 in |
| Průměr středu | 36.0 mm |
| Celková výška | 1.417 in |
| Celková výška | 36.0 mm |
| Počet paprsků | 0 |
| Celní nomenklatura | 7616999099 |