10194836
1220644
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 3 | 1 120,9054 Kč |
4 + | 1 009,8839 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | stříbrná |
---|---|
Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kola | hliník |
Typ kola | plné provedení |
Průměr rukojeti | 0.945 in |
Průměr rukojeti | 24.0 mm |
Výška rukojeti | 2.992 in |
Výška rukojeti | 76.0 mm |
Průměr ručního kola | 5.512 in |
Průměr ručního kola | 140.0 mm |
Průměr středu | 36.0 mm |
Průměr středu | 1.417 in |
Celková výška | 1.417 in |
Celková výška | 36.0 mm |
Počet paprsků | 0 |
Celní nomenklatura | 7616999099 |