10194829
1220643
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 5 | 840,409 Kč |
6 + | 757,1641 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | černá |
---|---|
Materiál (podrobně) | hliník tlakově litý |
Typ rukojeti | Rukojeť otočná |
Provedení ovládacího kola | s rukojetí |
Typ otvoru | Otvor |
Materiál kola | hliník |
Typ kola | plné provedení |
Průměr rukojeti | 0.709 in |
Průměr rukojeti | 18.0 mm |
Výška rukojeti | 58.0 mm |
Výška rukojeti | 2.283 in |
Průměr ručního kola | 100.0 mm |
Průměr ručního kola | 3.937 in |
Průměr středu | 1.102 in |
Průměr středu | 28.0 mm |
Celková výška | 1.181 in |
Celková výška | 30.0 mm |
Počet paprsků | 0 |
Celní nomenklatura | 7616999099 |