Menu Vyhledávání

Kola ovládací 100.0 mm 10.0 mm hliník stříbrná

Nové objednací číslo:

10194812

Staré objednací číslo:

1220642

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 5 840,409 Kč
6 + 757,1641 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

840,41 Kč

1 x 840,409 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva stříbrná
Materiál (podrobně) hliník tlakově litý
Typ rukojeti Rukojeť otočná
Provedení ovládacího kola s rukojetí
Typ otvoru Bore Hole
Materiál kola hliník
Typ kola Solid
Průměr rukojeti 18.0 mm
Výška rukojeti 58.0 mm
Průměr ručního kola 100.0 mm
Průměr středu 28.0 mm
Celková výška 30.0 mm
Počet paprsků 0
Celní nomenklatura 7616999099

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás