Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
11,7133 Kč - 25,7276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
pochromováno
11,1138 Kč - 28,4214 Kč 3000 Skladem
černá
Leštěný
14,5654 Kč - 22,6575 Kč 530 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
3,1653 Kč - 6,4733 Kč 25000 Skladem
vypouklé
černá
Leštěný
32,5744 Kč - 72,7008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
25,8532 Kč - 57,6856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
6,8049 Kč - 14,9385 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
Leštěný
12,7592 Kč - 30,6431 Kč 2700 Skladem
černá
Leštěný
9,1197 Kč - 23,7484 Kč 670 Skladem
Čtvercové
Chrom
pochromováno
9,6775 Kč - 22,4461 Kč 1450 Skladem
černá
Leštěný
17,1936 Kč - 32,0986 Kč 14900 Skladem
černá
Leštěný
6,261 Kč - 13,0999 Kč 1375 Skladem
vypouklé
černá
s texturou
32,0445 Kč - 71,475 Kč 195 Skladem
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
9,9284 Kč - 19,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
16,1936 Kč - 22,671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
5,4104 Kč - 10,6484 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
7,6416 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
7,6416 Kč - 15,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
8,8129 Kč - 17,3899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
9,9284 Kč - 19,6882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
černá
Leštěný
  • z/ze 8
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10400739

Cenové rozmezí
25,7276 Kč - 11,7133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    14.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    pochromováno
  • Kovové hroty
    Ne
Čtvercové Zátka do jeklu 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256992

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247044

Cenové rozmezí
22,6575 Kč - 14,5654 Kč

Skladové zásoby
530 Skladem
Parametry
  • Šířka
    35.0 mm
  • Výška
    15.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
Čtvercové Zátka do jeklu černá LDPE - PIR

10079454

Cenové rozmezí
6,4733 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    Ne
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302927

Cenové rozmezí
72,7008 Kč - 32,5744 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Kluzáky zatlačovací 25.0 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302903

Cenové rozmezí
57,6856 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Čtvercové Zátka do jeklu 16.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256978

Cenové rozmezí
14,9385 Kč - 6,8049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256985

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 12,7592 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Délka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu Chrom polyethylen

10247037

Cenové rozmezí
23,7484 Kč - 9,1197 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Šířka
    18.0 mm
  • Výška
    11.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    Chrom
Čtvercové Zátka do jeklu 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256961

Cenové rozmezí
22,4461 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Délka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10257005

Cenové rozmezí
32,0986 Kč - 17,1936 Kč

Skladové zásoby
14900 Skladem
Parametry
  • Délka
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu černá LDPE - PIR

10092996

Cenové rozmezí
13,0999 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
1375 Skladem
Parametry
  • Šířka
    22.2 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    s texturou
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302910

Cenové rozmezí
71,475 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Kluzáky zatlačovací 12.0 2.000 in černá ABS

10171479

Cenové rozmezí
19,6882 Kč - 9,9284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 11.0 2.500 in černá ABS

10171516

Cenové rozmezí
22,671 Kč - 16,1936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    63.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 12.0 1.250 in černá ABS

10171325

Cenové rozmezí
10,6484 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    31.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 10.0 1.500 in černá ABS

10171363

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 16.0 1.500 in černá ABS

10171400

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 7,6416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    38.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 14.0 1.750 in černá ABS

10171448

Cenové rozmezí
17,3899 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    44.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 14.0 2.000 in černá ABS

10171486

Cenové rozmezí
19,6882 Kč - 9,9284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    50.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    ABS
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N