Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
25,4936 Kč - 54,4661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
49,823 Kč - 94,2771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
31,3871 Kč - 67,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
29,6846 Kč - 63,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
35,3602 Kč - 77,043 Kč 650 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
73,9749 Kč - 73,9749 Kč 2038 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
36,9108 Kč - 78,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
9,4592 Kč - 10,4052 Kč 112 Skladem
kulaté
černá
Leštěný
28,1029 Kč - 60,0454 Kč 540 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
24,9119 Kč - 53,2016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
2,9493 Kč - 7,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
Leštěný
5,8348 Kč - 6,7815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
28,1332 Kč - 62,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
46,6197 Kč - 88,0208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
matné
3,982 Kč - 4,7676 Kč 600 Skladem
černá
18,3973 Kč - 39,3428 Kč 3336 Skladem
kulaté
černá
matné
65,3895 Kč - 123,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
22,9806 Kč - 51,3272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
24,5284 Kč - 54,6214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
26,0483 Kč - 58,1453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
  • z/ze 8
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255254

Cenové rozmezí
54,4661 Kč - 25,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379196

Cenové rozmezí
94,2771 Kč - 49,823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; ocel

10379288

Cenové rozmezí
67,0761 Kč - 31,3871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379325

Cenové rozmezí
63,394 Kč - 29,6846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    20.0 mm
  • Délka
    30.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379202

Cenové rozmezí
77,043 Kč - 35,3602 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    22.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyamid; plsť

10255285

Cenové rozmezí
73,9749 Kč - 73,9749 Kč

Skladové zásoby
2038 Skladem
Parametry
  • Šířka
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379264

Cenové rozmezí
78,8914 Kč - 36,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen

10246719

Cenové rozmezí
10,4052 Kč - 9,4592 Kč

Skladové zásoby
112 Skladem
Parametry
  • průměr
    18.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379165

Cenové rozmezí
60,0454 Kč - 28,1029 Kč

Skladové zásoby
540 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255261

Cenové rozmezí
53,2016 Kč - 24,9119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do jeklu 19.1 mm 1.6 mm černá LDPE - PIR

10092675

Cenové rozmezí
7,9646 Kč - 2,9493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    19.1 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Zátka do jeklu 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280287

Cenové rozmezí
6,7815 Kč - 5,8348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379226

Cenové rozmezí
62,7888 Kč - 28,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; plsť

10255346

Cenové rozmezí
88,0208 Kč - 46,6197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Kovové hroty
    Ne
Zátka do jeklu 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280263

Cenové rozmezí
4,7676 Kč - 3,982 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; plsť

10379356

Cenové rozmezí
39,3428 Kč - 18,3973 Kč

Skladové zásoby
3336 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379240

Cenové rozmezí
123,068 Kč - 65,3895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Kluzáky zatlačovací 19.0 mm 2.0 mm přírodní ocel

10302934

Cenové rozmezí
51,3272 Kč - 22,9806 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    19.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 22.0 mm 2.0 mm přírodní ocel

10302941

Cenové rozmezí
54,6214 Kč - 24,5284 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 25.0 mm 2.0 mm přírodní ocel

10302958

Cenové rozmezí
58,1453 Kč - 26,0483 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní