Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
5,9124 Kč - 6,9723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
30,4548 Kč - 67,7978 Kč 200 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
16,3987 Kč - 36,6185 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
s texturou
13,2333 Kč - 29,5706 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
šedá
bez povrchové úpravy
24,891 Kč - 55,5406 Kč 180 Skladem
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
26,8153 Kč - 59,8306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
39,7698 Kč - 75,2288 Kč 195 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
30,5524 Kč - 67,7978 Kč 180 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
26,4109 Kč - 58,988 Kč 180 Skladem
kulaté
přírodní
Leštěný
32,3373 Kč - 61,133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
15,8688 Kč - 35,0007 Kč 150 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
10,1376 Kč - 16,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
3,3981 Kč - 6,9616 Kč 1936 Skladem
kulaté
zelená
Leštěný
10,0818 Kč - 20,9138 Kč 960 Skladem
kulaté
šedá tmavá
Leštěný
17,9047 Kč - 35,0565 Kč 30 Skladem
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
6,3866 Kč - 13,4118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
bez povrchové úpravy
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
žlutá
bez povrchové úpravy
3,3981 Kč - 6,9616 Kč 7000 Skladem
kulaté
modrá
Leštěný
37,0506 Kč - 70,0961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
28,5723 Kč - 35,6143 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
přírodní
Leštěný
  • z/ze 8
kulaté Kluzáky zatlačovací bílá polyamid

10402900

Cenové rozmezí
6,9723 Kč - 5,9124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    28.0 mm
  • Šířka
    28.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303085

Cenové rozmezí
67,7978 Kč - 30,4548 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402894

Cenové rozmezí
36,6185 Kč - 16,3987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací šedá polyamid

10402931

Cenové rozmezí
29,5706 Kč - 13,2333 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Šířka
    32.0 mm
  • Délka
    32.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303009

Cenové rozmezí
55,5406 Kč - 24,891 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.0 mm
  • Výška
    24.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303016

Cenové rozmezí
59,8306 Kč - 26,8153 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    24.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm přírodní ocel

10303054

Cenové rozmezí
75,2288 Kč - 39,7698 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • průměr
    28.5 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303108

Cenové rozmezí
67,7978 Kč - 30,5524 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm přírodní ocel

10303030

Cenové rozmezí
58,988 Kč - 26,4109 Kč

Skladové zásoby
180 Skladem
Parametry
  • průměr
    16.0 mm
  • Výška
    25.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm bílá polyamid; ocel

10303023

Cenové rozmezí
61,133 Kč - 32,3373 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    bílá
Kluzáky zatlačovací černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10327388

Cenové rozmezí
35,0007 Kč - 15,8688 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
Kluzáky zatlačovací černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10327357

Cenové rozmezí
16,4545 Kč - 10,1376 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do jeklu 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm zelená LDPE - PIR

10081259

Cenové rozmezí
6,9616 Kč - 3,3981 Kč

Skladové zásoby
1936 Skladem
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Výška
    16.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    zelená
kulaté Zátka do jeklu šedá tmavá LDPE - PIR

10074442

Cenové rozmezí
20,9138 Kč - 10,0818 Kč

Skladové zásoby
960 Skladem
Parametry
  • průměr
    38.0 mm
  • Výška
    17.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    šedá tmavá
Kluzáky zatlačovací černá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10327371

Cenové rozmezí
35,0565 Kč - 17,9047 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do jeklu bílá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10265772

Cenové rozmezí
13,4118 Kč - 6,3866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    bílá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
kulaté Zátka do jeklu žlutá polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10265765


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    žlutá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
kulaté Zátka do jeklu 31.7 mm 1.0 mm 3.0 mm modrá LDPE - PIR

10081716

Cenové rozmezí
6,9616 Kč - 3,3981 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • průměr
    32.0 mm
  • Výška
    16.5 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Barva
    modrá
Kluzáky zatlačovací 31.0 mm přírodní ocel

10303047

Cenové rozmezí
70,0961 Kč - 37,0506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    24.8 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
kulaté Kluzáky zatlačovací přírodní ocel

10303078

Cenové rozmezí
35,6143 Kč - 28,5723 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    22.0 mm
  • Výška
    30.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    přírodní