Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
29,6846 Kč - 63,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
9,4592 Kč - 10,4052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
Leštěný
36,9108 Kč - 78,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
30,7564 Kč - 65,6709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
65,3895 Kč - 123,068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
28,1332 Kč - 62,7888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
3,982 Kč - 4,7676 Kč 600 Skladem
černá
18,3973 Kč - 39,3428 Kč 3336 Skladem
kulaté
černá
matné
73,9749 Kč - 73,9749 Kč 2038 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
4,4925 Kč - 5,379 Kč 500 Skladem
černá
46,6197 Kč - 88,0208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
matné
3,1813 Kč - 4,4539 Kč 4141 Skladem
kulaté
černá
Leštěný
5,8348 Kč - 6,7815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
36,4293 Kč - 79,4612 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
66,2154 Kč - 125,3846 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
31,669 Kč - 67,7114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
29,4117 Kč - 62,7935 Kč 1000 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
31,8127 Kč - 67,9148 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
25,4936 Kč - 54,4661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
28,3043 Kč - 60,4537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
  • z/ze 8
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379325

Cenové rozmezí
63,394 Kč - 29,6846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    20.0 mm
  • Délka
    30.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen

10246719

Cenové rozmezí
10,4052 Kč - 9,4592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    18.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379264

Cenové rozmezí
78,8914 Kč - 36,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379233

Cenové rozmezí
65,6709 Kč - 30,7564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379240

Cenové rozmezí
123,068 Kč - 65,3895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379226

Cenové rozmezí
62,7888 Kč - 28,1332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
Zátka do jeklu 18.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280263

Cenové rozmezí
4,7676 Kč - 3,982 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; plsť

10379356

Cenové rozmezí
39,3428 Kč - 18,3973 Kč

Skladové zásoby
3336 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyamid; plsť

10255285

Cenové rozmezí
73,9749 Kč - 73,9749 Kč

Skladové zásoby
2038 Skladem
Parametry
  • Šířka
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Zátka do jeklu 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280270

Cenové rozmezí
5,379 Kč - 4,4925 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; plsť

10255346

Cenové rozmezí
88,0208 Kč - 46,6197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    matné
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Zátka do jeklu černá polyethylen

10073872

Cenové rozmezí
4,4539 Kč - 3,1813 Kč

Skladové zásoby
4141 Skladem
Parametry
  • průměr
    19.1 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
Zátka do jeklu 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280287

Cenové rozmezí
6,7815 Kč - 5,8348 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379301

Cenové rozmezí
79,4612 Kč - 36,4293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    25.0 mm
  • Délka
    28.0 mm
  • Výška
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379257

Cenové rozmezí
125,3846 Kč - 66,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    22.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; ocel

10379295

Cenové rozmezí
67,7114 Kč - 31,669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379219

Cenové rozmezí
62,7935 Kč - 29,4117 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Šířka
    22.0 mm
  • Výška
    22.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; ocel nerezavějící

10255308

Cenové rozmezí
67,9148 Kč - 31,8127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    42.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid 6; ocel nerezavějící
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6; ocel nerezavějící
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255254

Cenové rozmezí
54,4661 Kč - 25,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky kulaté černá polyamid

10255292

Cenové rozmezí
60,4537 Kč - 28,3043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením