Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací

Skladem

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 159
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Povrchová úprava Koupit
24,9119 Kč - 53,2016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
35,3602 Kč - 77,043 Kč 650 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
2,9493 Kč - 7,9646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
Leštěný
30,7564 Kč - 65,6709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
73,9749 Kč - 73,9749 Kč 2038 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
36,9108 Kč - 78,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
28,3043 Kč - 60,4537 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
4,4925 Kč - 5,379 Kč 500 Skladem
černá
31,0404 Kč - 66,3308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
29,6846 Kč - 63,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
28,9475 Kč - 61,8363 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
obdélníkové
černá
bez povrchové úpravy
25,4936 Kč - 54,4661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
24,5014 Kč - 52,3463 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
49,823 Kč - 94,2771 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
31,3871 Kč - 67,0761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
26,1113 Kč - 55,8376 Kč 1000 Skladem
kulaté
černá
bez povrchové úpravy
25,8532 Kč - 57,6856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
11,1138 Kč - 28,4214 Kč 3000 Skladem
černá
Leštěný
12,7592 Kč - 30,6431 Kč 2700 Skladem
černá
Leštěný
32,0445 Kč - 71,475 Kč 195 Skladem
Čtvercové
přírodní
bez povrchové úpravy
  • z/ze 8
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255261

Cenové rozmezí
53,2016 Kč - 24,9119 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379202

Cenové rozmezí
77,043 Kč - 35,3602 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    22.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Zátka do jeklu 19.1 mm 1.6 mm černá LDPE - PIR

10092675

Cenové rozmezí
7,9646 Kč - 2,9493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    19.1 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379233

Cenové rozmezí
65,6709 Kč - 30,7564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací 24.5 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyamid; plsť

10255285

Cenové rozmezí
73,9749 Kč - 73,9749 Kč

Skladové zásoby
2038 Skladem
Parametry
  • Šířka
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; plsť
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379264

Cenové rozmezí
78,8914 Kč - 36,9108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    28.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    plsť
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky kulaté černá polyamid

10255292

Cenové rozmezí
60,4537 Kč - 28,3043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
  • Uchycení
    montáž zatlačením
Zátka do jeklu 22.0 mm 1.5 mm 2.0 mm černá polyethylen

10280270

Cenové rozmezí
5,379 Kč - 4,4925 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Kovové hroty
    N
  • Celní nomenklatura
    3926909790
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; ocel

10379271

Cenové rozmezí
66,3308 Kč - 31,0404 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379325

Cenové rozmezí
63,394 Kč - 29,6846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    20.0 mm
  • Délka
    30.0 mm
  • Výška
    20.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379318

Cenové rozmezí
61,8363 Kč - 28,9475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Šířka
    19.0 mm
  • Délka
    30.0 mm
  • Výška
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255254

Cenové rozmezí
54,4661 Kč - 25,4936 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379172

Cenové rozmezí
52,3463 Kč - 24,5014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    19.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10379196

Cenové rozmezí
94,2771 Kč - 49,823 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    30.0 mm
  • Výška
    25.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid; ocel

10379288

Cenové rozmezí
67,0761 Kč - 31,3871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
kulaté Kluzáky zatlačovací černá polyamid

10255247

Cenové rozmezí
55,8376 Kč - 26,1113 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Kovové hroty
    Ne
Kluzáky zatlačovací 25.0 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302903

Cenové rozmezí
57,6856 Kč - 25,8532 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • průměr
    25.0 mm
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
Čtvercové Zátka do jeklu 25.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256992

Cenové rozmezí
28,4214 Kč - 11,1138 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Délka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Čtvercové Zátka do jeklu 30.0 mm 1.0 mm 2.0 mm černá polyethylen

10256985

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 12,7592 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Délka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen
  • Barva
    černá
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Kovové hroty
    N
Kluzáky zatlačovací 28.5 mm 1.5 mm přírodní ocel

10302910

Cenové rozmezí
71,475 Kč - 32,0445 Kč

Skladové zásoby
195 Skladem
Parametry
  • Výška
    26.0 mm
  • Materiál základny (podrobně)
    ocel
  • Materiál (podrobně)
    ocel
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy