Menu Vyhledávání

Kluzáky zatlačovací 14.0 1.250 in černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 1,9 mm (gauge 14).
Nové objednací číslo:

10171332

Staré objednací číslo:

SIG1290A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
150 - 1499 10,6484 Kč
1500 + 5,4104 Kč
Standardní balení: 1500

Objednávejte násobky 150

Cena celkem:

1 597,26 Kč

150 x 10,6484 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
průměr 31.8 mm
Materiál (podrobně) ABS
Barva černá
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty N
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás