Menu Vyhledávání

kulaté Zátka do jeklu 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm červená LDPE - PIR

Červená standardní kulatá zátka se žebrováním pro snadnou montáž. Má erodovaný povrch (s texturou). Vyrobeno z nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Ideální pro školní nábytek nebo dětská hřiště.
Nové objednací číslo:

10093665

Staré objednací číslo:

199718

2299 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 21,4502 Kč
2000 + 6,6655 Kč
Standardní balení: 2000

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

4 290,04 Kč

200 x 21,4502 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
průměr 32.0 mm
Výška 16.5 mm
Materiál základny (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva červená
Povrchová úprava Leštěný
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás