Menu Vyhledávání

kulaté Zátka do jeklu 31.7 mm 1.2 mm 2.0 mm černá LDPE - PIR

Robustní kulaté zátky vyrobené z černého nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Ideální pro robustní nohy židlí a stolů.
Nové objednací číslo:

10092873

Staré objednací číslo:

199089

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 499 56,2301 Kč
500 + 22,3531 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

2 811,51 Kč

50 x 56,2301 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
průměr 31.7 mm
Materiál základny (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Barva černá
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Kovové hroty Ne
Uchycení montáž zatlačením
Celní nomenklatura 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás