Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Produktová řada: SR1503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5422 Kč - 5,9416 Kč | 2500 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 3,5907 Kč - 4,079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 4,5243 Kč - 5,1562 Kč | 2200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 4,9264 Kč - 10,0999 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 4,079 Kč - 8,364 Kč | 100 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 3,5045 Kč - 8,6033 Kč | 34 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 10,9301 Kč - 24,1152 Kč | 150 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 80,2453 Kč - 80,2453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
|
polyamid 6.6
|
|
||
| 17,6232 Kč - 35,9022 Kč | 1500 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 5,9461 Kč - 6,8367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 8,0575 Kč - 9,3071 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 2,1113 Kč - 4,9001 Kč | 161 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 12,7542 Kč - 26,039 Kč | 900 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 3,9067 Kč - 5,9574 Kč | 1500 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 3,3035 Kč - 6,7385 Kč | 930 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
| 3,0305 Kč - 6,1704 Kč | 2944 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 5,185 Kč - 11,9937 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
||
| 4,3232 Kč - 4,9264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 7,9139 Kč - 16,1757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
| 4,2082 Kč - 10,2837 Kč | 33 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem