Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Produktová řada: SR1503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,773 Kč - 6,6376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 3,2072 Kč - 6,5422 Kč | 930 Skladem | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
No Centre Pin
 
 | 
||
| 3,2072 Kč - 6,5422 Kč | 400 Skladem | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 7,6834 Kč - 15,7046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 2,0498 Kč - 4,7573 Kč | 480 Skladem | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 | 
||
| 5,034 Kč - 11,6444 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 | 
||
| 4,1973 Kč - 4,7829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 3,7092 Kč - 4,2391 Kč | 500 Skladem | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 7,8228 Kč - 9,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 3,7929 Kč - 5,7839 Kč | 1500 Skladem | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 | 
||
| 3,3327 Kč - 6,772 Kč | 2995 Skladem | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
No Centre Pin
 
 | 
||
| 2,9422 Kč - 5,9907 Kč | 2944 Skladem | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 2,2589 Kč - 5,2475 Kč | 103 Skladem | 
 
0.709 in
 
18.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 | 
||
| 11,8947 Kč - 13,7632 Kč | 2000 Skladem | 
 
1.181 in
 
30.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 4,3925 Kč - 5,006 Kč | 2200 Skladem | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 12,3828 Kč - 25,2806 Kč | 3000 Skladem | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 2,4682 Kč - 5,7686 Kč | 2590 Skladem | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 | 
||
| 3,4861 Kč - 3,9602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem
 
 | 
||
| 3,9602 Kč - 8,1204 Kč | 500 Skladem | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
No Centre Pin
 
 | 
||
| 4,7829 Kč - 9,8057 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
černá
 
 | 
 
kulaté
 
 | 
 
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
 
 | 
 
se středovým čepem