Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
33,0489 Kč - 38,3344 Kč 400 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
33,0346 Kč - 38,2914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
38.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
34,1118 Kč - 34,1118 Kč 119 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
4,9264 Kč - 10,0999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,5045 Kč - 8,6033 Kč 34 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
10,9301 Kč - 24,1152 Kč 150 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,1366 Kč - 28,7218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,4327 Kč - 6,9752 Kč 490 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,3752 Kč - 6,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,7253 Kč - 11,5333 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
87,1108 Kč - 87,1108 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyamid 6.6
12,1653 Kč - 24,8554 Kč 80 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,3232 Kč - 4,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,2515 Kč - 14,1761 Kč 1000 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,4327 Kč - 6,9752 Kč 2800 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
3,3035 Kč - 6,7385 Kč 400 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,9139 Kč - 16,1757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,2082 Kč - 10,2837 Kč 33 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
80,2453 Kč - 80,2453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
polyamid 6.6
17,6232 Kč - 35,9022 Kč 1500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290118

Cenové rozmezí
38,3344 Kč - 33,0489 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 38.0 mm 75.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290125

Cenové rozmezí
38,2914 Kč - 33,0346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    38.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 72.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290132

Cenové rozmezí
34,1118 Kč - 34,1118 Kč

Skladové zásoby
119 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290422

Cenové rozmezí
10,0999 Kč - 4,9264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349427

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 3,5045 Kč

Skladové zásoby
34 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349465

Cenové rozmezí
24,1152 Kč - 10,9301 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290460

Cenové rozmezí
28,7218 Kč - 12,1366 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    24.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290408

Cenové rozmezí
6,9752 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Cenové rozmezí
6,6643 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349441

Cenové rozmezí
11,5333 Kč - 4,7253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyamid

10261514

Cenové rozmezí
87,1108 Kč - 87,1108 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Počet kanálů
    2
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290446

Cenové rozmezí
24,8554 Kč - 12,1653 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290279

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290316

Cenové rozmezí
14,1761 Kč - 12,2515 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290354

Cenové rozmezí
6,9752 Kč - 3,4327 Kč

Skladové zásoby
2800 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290392

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290439

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349434

Cenové rozmezí
10,2837 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyamid

10261507

Cenové rozmezí
80,2453 Kč - 80,2453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    2
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
35,9022 Kč - 17,6232 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá