Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
2,4682 Kč - 5,7686 Kč 2590 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,4861 Kč - 3,9602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,9422 Kč - 5,9907 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
7,6834 Kč - 15,7046 Kč 276 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
2,0498 Kč - 4,7573 Kč 4561 Skladem
16.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9602 Kč - 8,1204 Kč 7000 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
5,034 Kč - 11,6444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,1973 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,7092 Kč - 4,2391 Kč 500 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
5,773 Kč - 6,6376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,0857 Kč - 9,9842 Kč 33 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,3327 Kč - 6,772 Kč 490 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
17,1099 Kč - 34,8565 Kč 2500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,5877 Kč - 11,1974 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
84,5736 Kč - 84,5736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyamid 6.6
11,7831 Kč - 27,8852 Kč 224 Skladem
24.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
11,8109 Kč - 24,1314 Kč 80 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,4464 Kč - 18,2394 Kč 150 Skladem
26.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,7929 Kč - 5,7839 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
11,8947 Kč - 13,7632 Kč 2000 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247211

Cenové rozmezí
5,7686 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
2590 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Cenové rozmezí
3,9602 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290330

Cenové rozmezí
5,9907 Kč - 2,9422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290378

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247198

Cenové rozmezí
4,7573 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
4561 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290415

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10380352

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290279

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290262

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290293

Cenové rozmezí
6,6376 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349434

Cenové rozmezí
9,9842 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290408

Cenové rozmezí
6,772 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
34,8565 Kč - 17,1099 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349441

Cenové rozmezí
11,1974 Kč - 4,5877 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyamid

10261514

Cenové rozmezí
84,5736 Kč - 84,5736 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Počet kanálů
    2
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290460

Cenové rozmezí
27,8852 Kč - 11,7831 Kč

Skladové zásoby
224 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    24.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290446

Cenové rozmezí
24,1314 Kč - 11,8109 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349458

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10257449

Cenové rozmezí
5,7839 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290316

Cenové rozmezí
13,7632 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá