Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
6,2985 Kč - 13,7296 Kč 1500 Skladem
7.8 mm
černá
obdélníkové
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
14,7794 Kč - 30,1421 Kč 900 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
16,4885 Kč - 38,7428 Kč 2061 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
9,6374 Kč - 19,6475 Kč 1287 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
23,4545 Kč - 23,4545 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
15,6699 Kč - 15,6699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
10290170 10,4274 Kč - 21,2256 Kč 300 Skladem
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
5,9461 Kč - 6,8367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,5422 Kč - 5,9416 Kč 2500 Skladem
20.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,0305 Kč - 6,1704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
7,9139 Kč - 16,1757 Kč 276 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
2,3267 Kč - 5,405 Kč 103 Skladem
18.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,079 Kč - 8,364 Kč 7000 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,4524 Kč - 10,9014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,6698 Kč - 18,7866 Kč 150 Skladem
26.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,5907 Kč - 4,079 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,079 Kč - 8,364 Kč 100 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
bez středového čepu
4,3232 Kč - 4,9264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
8,0575 Kč - 9,3071 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,3035 Kč - 6,7385 Kč 400 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové obdélníkové 7.8 mm LDPE - PIR

10127575

Cenové rozmezí
13,7296 Kč - 6,2985 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    7.8 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290217

Cenové rozmezí
30,1421 Kč - 14,7794 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170199

Cenové rozmezí
38,7428 Kč - 16,4885 Kč

Skladové zásoby
2061 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 29.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290200

Cenové rozmezí
19,6475 Kč - 9,6374 Kč

Skladové zásoby
1287 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 35.0 mm 42.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290248

Cenové rozmezí
23,4545 Kč - 23,4545 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    35.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261545

Cenové rozmezí
15,6699 Kč - 15,6699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290170

Cenové rozmezí
21,2256 Kč - 10,4274 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290293

Cenové rozmezí
6,8367 Kč - 5,9461 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247211

Cenové rozmezí
5,9416 Kč - 2,5422 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290330

Cenové rozmezí
6,1704 Kč - 3,0305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290378

Cenové rozmezí
16,1757 Kč - 7,9139 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247204

Cenové rozmezí
5,405 Kč - 2,3267 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290415

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349410

Cenové rozmezí
10,9014 Kč - 4,4524 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349458

Cenové rozmezí
18,7866 Kč - 7,6698 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10290255

Cenové rozmezí
4,079 Kč - 3,5907 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290361

Cenové rozmezí
8,364 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    bez středového čepu
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290279

Cenové rozmezí
4,9264 Kč - 4,3232 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290309

Cenové rozmezí
9,3071 Kč - 8,0575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290392

Cenové rozmezí
6,7385 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá