Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
3,7092 Kč - 4,2391 Kč 500 Skladem
18.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
2,0498 Kč - 4,7573 Kč 480 Skladem
16.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2,2589 Kč - 5,2475 Kč 103 Skladem
18.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9602 Kč - 8,1204 Kč 6000 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,3227 Kč - 10,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,4464 Kč - 18,2394 Kč 150 Skladem
26.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
5,034 Kč - 11,6444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
3,9602 Kč - 8,1204 Kč 500 Skladem
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
No Centre Pin
3,3327 Kč - 6,772 Kč 490 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,2769 Kč - 6,4702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
3,7929 Kč - 5,7839 Kč 1500 Skladem
22.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
4,3925 Kč - 5,006 Kč 2200 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,1973 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,8228 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
12,3828 Kč - 25,2806 Kč 3000 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,6834 Kč - 15,7046 Kč 276 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
No Centre Pin
4,0857 Kč - 9,9842 Kč 33 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
77,9081 Kč - 77,9081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.0 mm
černá
polyamid 6.6
17,1099 Kč - 34,8565 Kč 2500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
4,7829 Kč - 9,8057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290262

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 16.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247198

Cenové rozmezí
4,7573 Kč - 2,0498 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové 18.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10247204

Cenové rozmezí
5,2475 Kč - 2,2589 Kč

Skladové zásoby
103 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290415

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349410

Cenové rozmezí
10,5839 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349458

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10380352

Cenové rozmezí
11,6444 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290361

Cenové rozmezí
8,1204 Kč - 3,9602 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290408

Cenové rozmezí
6,772 Kč - 3,3327 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE) kulaté Kluzáky sedlové 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Cenové rozmezí
6,4702 Kč - 3,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    16.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10257449

Cenové rozmezí
5,7839 Kč - 3,7929 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 21.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290286

Cenové rozmezí
5,006 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290279

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290309

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 7,8228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290453

Cenové rozmezí
25,2806 Kč - 12,3828 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290378

Cenové rozmezí
15,7046 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
276 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 20.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349434

Cenové rozmezí
9,9842 Kč - 4,0857 Kč

Skladové zásoby
33 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 22.0 mm polyamid

10261507

Cenové rozmezí
77,9081 Kč - 77,9081 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Počet kanálů
    2
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
34,8565 Kč - 17,1099 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290422

Cenové rozmezí
9,8057 Kč - 4,7829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá