Menu Vyhledávání

Kluzáky sedlové

Skladem

Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.

Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.

  • Materiály: nízkohustotní polyethylen (LDPE) a polyamid
  • Barvy: černá a bílá
  • Tvary: obdélníkový a kruhový
  • Provedení se středovým čepem.


Produktová řada: SR1503

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Počet výsledků: 58
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr profilu Barva Provedení základny Materiál (podrobně) Typ Koupit
16,0082 Kč - 37,6144 Kč 2061 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
15,2135 Kč - 15,2135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
10290170 10,1237 Kč - 20,6074 Kč 300 Skladem
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,3489 Kč - 29,2642 Kč 1000 Skladem
25.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,4186 Kč - 14,4186 Kč 500 Skladem
19.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
5,034 Kč - 5,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
No Centre Pin
10,1237 Kč - 20,6074 Kč 900 Skladem
12.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
No Centre Pin
12,8847 Kč - 14,8928 Kč 50 Skladem
14.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
20,3032 Kč - 20,3032 Kč 190 Skladem
30.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
20,4356 Kč - 50,0949 Kč 850 Skladem
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
13,7772 Kč - 13,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
2
22,7714 Kč - 22,7714 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
5,9961 Kč - 6,8885 Kč 200 Skladem
10.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
No Centre Pin
9,0639 Kč - 18,4625 Kč 2000 Skladem
20.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
21,2235 Kč - 21,2235 Kč 2100 Skladem
32.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
9,3567 Kč - 19,0753 Kč 334 Skladem
22.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
14,3349 Kč - 33,6308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
černá
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
1
4,3227 Kč - 10,5839 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
7,4464 Kč - 18,2394 Kč 150 Skladem
26.0 mm
bílá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
17,1099 Kč - 34,8565 Kč 2500 Skladem
28.0 mm
černá
kulaté
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
se středovým čepem
  • z/ze 3
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170199

Cenové rozmezí
37,6144 Kč - 16,0082 Kč

Skladové zásoby
2061 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové 32.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261545

Cenové rozmezí
15,2135 Kč - 15,2135 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290170

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 25.0 mm 43.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290217

Cenové rozmezí
29,2642 Kč - 14,3489 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261521

Cenové rozmezí
14,4186 Kč - 14,4186 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    19.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 8.0 mm 24.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290156

Cenové rozmezí
5,8009 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    8.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 12.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290149

Cenové rozmezí
20,6074 Kč - 10,1237 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    12.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 14.0 mm 26.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290187

Cenové rozmezí
14,8928 Kč - 12,8847 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    14.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 30.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290224

Cenové rozmezí
20,3032 Kč - 20,3032 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170205

Cenové rozmezí
50,0949 Kč - 20,4356 Kč

Skladové zásoby
850 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10261538

Cenové rozmezí
13,7772 Kč - 13,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    25.0 mm
  • Typ
    2
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 35.0 mm 42.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290248

Cenové rozmezí
22,7714 Kč - 22,7714 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    35.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 10.0 mm 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290163

Cenové rozmezí
6,8885 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    10.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    No Centre Pin
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 20.0 mm 28.5 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290194

Cenové rozmezí
18,4625 Kč - 9,0639 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    20.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 32.0 mm 43.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290231

Cenové rozmezí
21,2235 Kč - 21,2235 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    32.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové kulaté 22.0 mm 29.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290200

Cenové rozmezí
19,0753 Kč - 9,3567 Kč

Skladové zásoby
334 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    22.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
Kluzáky sedlové 30.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10170212

Cenové rozmezí
33,6308 Kč - 14,3349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    30.0 mm
  • Typ
    1
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Kluzáky sedlové kulaté 18.0 mm 19.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349410

Cenové rozmezí
10,5839 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr profilu
    18.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 26.0 mm 25.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10349458

Cenové rozmezí
18,2394 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    26.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    bílá
Kluzáky sedlové kulaté 28.0 mm polyethylen nízkohustotní (LDPE)

10290477

Cenové rozmezí
34,8565 Kč - 17,1099 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • Průměr profilu
    28.0 mm
  • Typ příslušenství
    Kluzáky sedlové
  • Typ
    se středovým čepem
  • Počet kanálů
    1
  • Barva
    černá