Ideální pro použití se židlemi a nábytkem, sedlovými nožkami nebo základnami, kdy aplikace může pozvednout vaši aplikaci do potřebné výšky. Navíc poskytují extra oporu a stabilitu, zvyšují přilnavost a pomáhají chránit povrchy před poškozením způsobeným během pohybu.
Naše řada sedlových nožiček obsahuje nábytkové sedlové nožičky, sedlové podstavce, které fungují jako nožičky, když jsou přidány na spodní okraj trubek, sedlové nožičky, které lze použít jako nárazníky nábytku, možnosti dvojitých sedlových patek, které lze použít k připojení sousedních trubek, a další styly vhodné pro celou řadu průmyslových odvětví.
Produktová řada: SR1503
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr profilu | Barva | Provedení základny | Materiál (podrobně) | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,3569 Kč - 47,8158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyamid 6.6
|
bez středového čepu
|
||
14,4186 Kč - 14,4186 Kč | 500 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
5,034 Kč - 5,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
9,0639 Kč - 18,4625 Kč | 2000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
21,2235 Kč - 21,2235 Kč | 450 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
14,3349 Kč - 33,6308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
13,7772 Kč - 13,7772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
5,9961 Kč - 6,8885 Kč | 200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
9,3567 Kč - 19,0753 Kč | 334 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
22,7714 Kč - 22,7714 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
10,1237 Kč - 20,6074 Kč | 900 Skladem |
0.472 in
12.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
12,8847 Kč - 14,8928 Kč | 50 Skladem |
0.551 in
14.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
20,3032 Kč - 20,3032 Kč | 190 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
20,4356 Kč - 50,0949 Kč | 850 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
15,2135 Kč - 15,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
černá
|
obdélníkové
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
4,3925 Kč - 5,006 Kč | 2200 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
3,9602 Kč - 8,1204 Kč | 900 Skladem |
1.024 in
26.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
bez středového čepu
|
||
3,3327 Kč - 6,772 Kč | 490 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
3,2769 Kč - 6,4702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem
|
||
4,5877 Kč - 11,1974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
černá
|
kulaté
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
se středovým čepem