Menu Vyhledávání

Kluzáky samolepicí 24.0 mm 1.000 in 0.250 in PTFE (teflon) přírodní

Samolepicí kluzák. Čtvercové provedení. Vyrobeno z šedého teflonu (PTFE) se samolepicím uchycením. Ideální na nábytkové nohy, kdy chrání podlahu a umožňuje plynulý klouzavý pohyb.
Nové objednací číslo:

10292013

Staré objednací číslo:

499488

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 199 28,0905 Kč
200 - 999 13,1563 Kč
1000 - 1999 12,9121 Kč
2000 - 2999 12,6105 Kč
3000 - 3999 12,3664 Kč
4000 + 12,1222 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

561,81 Kč

20 x 28,0905 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
rozměr 24.0 mm
Šířka 25.4 mm
Tloušťka 6.4 mm
Typ Square Stick-On Glide
Uchycení Lepidlo
Tvar Čtvercové
Materiál (podrobně) PTFE (teflon); polyethylen
Celní nomenklatura 3926300090
Tvar hlavy Čtvercové
Výška vložky 6.5 mm

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás