Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
19,8849 Kč - 19,8849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
30 mm
10,2352 Kč - 11,9644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
24.0 mm
8,8408 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
24.0 mm
7,2093 Kč - 15,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
HDPE; ocel
šedá
19.0 mm
9,7193 Kč - 11,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
19.1 mm
3,7092 Kč - 4,3507 Kč 60 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
20.0 mm
5,4104 Kč - 6,3586 Kč 400 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
30.0 mm
9,5241 Kč - 9,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
22.0 mm
6,7073 Kč - 7,8089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
19.0 mm
3,4443 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; plsť; ocel
přírodní
17.0 mm
5,006 Kč - 5,9124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; plsť; ocel
přírodní
28.0 mm
10,5559 Kč - 12,1038 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
22.1 mm
6,3448 Kč - 13,7893 Kč 4500 Skladem
HDPE; ocel
černá
22.0 mm
12,3688 Kč - 14,3349 Kč 400 Skladem
PTFE (teflon)
přírodní
24.9 mm
6,9303 Kč - 15,0917 Kč 3000 Skladem
HDPE; ocel
šedá
25.0 mm
1,8546 Kč - 4,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
19.1 mm
1,9941 Kč - 5,9677 Kč 3565 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
22.2 mm
11,6855 Kč - 28,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
27.0 mm
7,6834 Kč - 16,7004 Kč 2000 Skladem
HDPE; ocel
černá
28.0 mm
1,9941 Kč - 5,96 Kč 4000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
22.2 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 1.180 in ocel přírodní

10292136

Cenové rozmezí
19,8849 Kč - 19,8849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10280218

Cenové rozmezí
11,9644 Kč - 10,2352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm hnědá

10280256

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm ocel šedá

10255353

Cenové rozmezí
15,7812 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.750 in ocel přírodní

10292105

Cenové rozmezí
11,1416 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 20.0 mm přírodní

10301197

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10301234

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm přírodní

10280201

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm hnědá

10280249

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 17.0 mm přírodní

10301180

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,4443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    17.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 28.0 mm přírodní

10301227

Cenové rozmezí
5,9124 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    28.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.870 in ocel přírodní

10292112

Cenové rozmezí
12,1038 Kč - 10,5559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm černá

10255360

Cenové rozmezí
13,7893 Kč - 6,3448 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.980 in ocel přírodní

10292129

Cenové rozmezí
14,3349 Kč - 12,3688 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.9 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 25.0 mm ocel šedá

10255377

Cenové rozmezí
15,0917 Kč - 6,9303 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    25.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm přírodní

10155592

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm odstín dřeva

10155561

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
3565 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10280225

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 11,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 28.0 mm černá

10255384

Cenové rozmezí
16,7004 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    28.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm přírodní

10155608

Cenové rozmezí
5,96 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel