Menu Vyhledávání

Round Glide 50.8 mm 1.2 mm Black ABS

Kulaté zátky do trubek mohou sloužit i jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10165829

Staré objednací číslo:

RDG1460A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
85 - 849 18,1483 Kč
850 + 9,1922 Kč
Standardní balení: 850

Objednávejte násobky 85

Cena celkem:

1 542,61 Kč

85 x 18,1483 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 50.8 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás