Menu Vyhledávání

Round Glide 31.8 mm 2.8 mm Black ABS

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 2,6 mm (gauge 12).
Nové objednací číslo:

10165577

Staré objednací číslo:

RDG1335C

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 8,197 Kč
2500 + 4,1554 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

2 049,25 Kč

250 x 8,197 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 31.8 mm
WT 2.8 mm
Gauge 12
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás