Menu Vyhledávání

Round Glide 15.9 mm 1.2 mm Black ABS

Kulaté zátky do trubek mohou sloužit i jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10165218

Staré objednací číslo:

RDG1175A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 7,3461 Kč
8000 + 3,7199 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

5 876,88 Kč

800 x 7,3461 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 15.9 mm
WT 1.2 mm
Gauge 18
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás