Menu Vyhledávání

Round Glide 15.9 mm 1.8 mm Black ABS

Zátky do trubek mohou sloužit jako kluzáky a jsou určeny pro mírné zatížení, např. na nohy židlí nebo na plotové sloupky. Mají hladký povrch a snadnou a rychlou montáž. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro trubky s tloušťkou stěny 1,7 mm (gauge 15).
Nové objednací číslo:

10165171

Staré objednací číslo:

RDG1160A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
700 - 6999 8,2851 Kč
7000 + 4,2082 Kč
Standardní balení: 7000

Objednávejte násobky 700

Cena celkem:

5 799,57 Kč

700 x 8,2851 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
OD 15.9 mm
WT 1.8 mm
Gauge 15
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás