Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 25.4 mm 2.1 mm 3.2 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 1,9 mm (gauge 14).
Nové objednací číslo:

10171226

Staré objednací číslo:

SIG1240A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
300 - 2999 5,5336 Kč
3000 + 3,9526 Kč
Standardní balení: 3000

Objednávejte násobky 300

Cena celkem:

1 660,08 Kč

300 x 5,5336 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 25.4 mm
t 2.1 mm
h 3.2 mm
H 9.8 mm
Tloušťka stěny 2.1 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás