Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 20.6 mm 1.7 mm 4.1 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro potrubí s tloušťkou stěny 1,5 mm (gauge 16).
Nové objednací číslo:

10171165

Staré objednací číslo:

SIG1205A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
450 - 4499 9,5367 Kč
4500 + 4,7159 Kč
Standardní balení: 4500

Objednávejte násobky 450

Cena celkem:

4 291,52 Kč

450 x 9,5367 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 20.6 mm
t 1.7 mm
h 4.1 mm
H 9.6 mm
Tloušťka stěny 1.7 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás