Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 19.1 mm 0.9 mm 3.5 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 0,9 mm (gauge 20).
Nové objednací číslo:

10171141

Staré objednací číslo:

SIG1190A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
550 - 5499 8,0484 Kč
5500 + 4,079 Kč
Standardní balení: 5500

Objednávejte násobky 550

Cena celkem:

4 426,62 Kč

550 x 8,0484 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 19.1 mm
t 0.9 mm
h 3.5 mm
H 9.7 mm
Tloušťka stěny 0.9 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás