Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 19.1 mm 1.2 mm 4.0 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10171127

Staré objednací číslo:

SIG1180A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
550 - 5499 4,9789 Kč
5500 + 2,5134 Kč
Standardní balení: 5500

Objednávejte násobky 550

Cena celkem:

2 738,40 Kč

550 x 4,9789 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 19.1 mm
t 1.2 mm
h 4.0 mm
H 9.4 mm
Tloušťka stěny 1.2 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás