Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 15.9 mm 0.9 mm 4.1 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 0,9 mm (gauge 20).
Nové objednací číslo:

10171035

Staré objednací číslo:

SIG1135A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 7,1725 Kč
8000 + 3,6338 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

5 738,00 Kč

800 x 7,1725 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 15.9 mm
t 0.9 mm
h 4.1 mm
H 9.4 mm
Tloušťka stěny 0.9 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás