Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 15.9 mm 1.7 mm 2.0 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro potrubí s tloušťkou stěny 1,5 mm (gauge 16).
Nové objednací číslo:

10171004

Staré objednací číslo:

SIG1120A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
800 - 7999 3,2337 Kč
8000 + 2,3098 Kč
Standardní balení: 8000

Objednávejte násobky 800

Cena celkem:

2 586,96 Kč

800 x 3,2337 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 15.9 mm
t 1.7 mm
h 2.0 mm
H 10.2 mm
Tloušťka stěny 1.7 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás