Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 12.7 mm 1.2 mm 3.9 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro profily s tloušťkou stěny 1,2 mm (gauge 18).
Nové objednací číslo:

10170991

Staré objednací číslo:

SIG1115A

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1500 - 14999 6,9279 Kč
15000 + 3,5045 Kč
Standardní balení: 15000

Objednávejte násobky 1500

Cena celkem:

10 391,85 Kč

1500 x 6,9279 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 12.7 mm
t 1.2 mm
h 3.9 mm
H 9.3 mm
Tloušťka stěny 1.2 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás