Menu Vyhledávání

Kluzáky čtvercové 9.5 mm 1.7 mm 3.9 mm černá ABS

Čtvercové zátky do profilů mohou sloužit jako kluzáky a pasují do čtvercových jeklů a zabraňují poškrábání nebo poškození podlahy a jiných povrchů. Vyrobeny z ABS, jsou černé a leštěné; jsou vhodné pro potrubí s tloušťkou stěny 1,5 mm (gauge 16).
Nové objednací číslo:

10170953

Staré objednací číslo:

SIG1100A

4500 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 4999 7,0541 Kč
5000 + 3,5619 Kč
Standardní balení: 5000

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 527,05 Kč

500 x 7,0541 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
AxA 9.5 mm
t 1.7 mm
h 3.9 mm
H 9.3 mm
Tloušťka stěny 1.7 mm
Materiál ABS
Barva černá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás