Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – teleskopické

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.

Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Převádějí kroutivou sílu a upravují délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi.
  • Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub.
  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3680

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 zdvih l3 l1 min l1 max l2 d3 d2 Koupit
4 673,0608 Kč - 5 841,3898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
50.0
295.0
345.0
108.0
52.0
50.0
2 875,769 Kč - 3 594,5836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
45.0
180.0
225.0
56.0
26.0
25.0
3 131,2851 Kč - 3 914,1702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
30.0
190.0
220.0
68.0
32.0
32.0
2 790,7671 Kč - 3 488,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
30.0
140.0
170.0
48.0
22.0
22.0
3 131,2851 Kč - 3 914,1702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
40.0
210.0
250.0
68.0
32.0
32.0
2 790,7671 Kč - 3 488,395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
40.0
160.0
200.0
48.0
22.0
22.0
2 978,6391 Kč - 3 723,235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
70.0
200.0
270.0
56.0
26.0
25.0
3 218,5843 Kč - 4 023,1666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
230.0
400.0
630.0
68.0
32.0
32.0
3 218,5843 Kč - 4 023,1666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
210.0
380.0
590.0
68.0
32.0
32.0
4 877,0142 Kč - 6 096,1401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
245.0
500.0
745.0
108.0
52.0
50.0
3 012,5888 Kč - 3 765,6083 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
140.0
280.0
420.0
56.0
26.0
25.0
4 877,0142 Kč - 6 096,1401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
100.0
350.0
450.0
108.0
52.0
50.0
4 877,0142 Kč - 6 096,1401 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
5 494,4902 Kč - 6 868,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
5 494,4902 Kč - 6 868,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
5 664,2387 Kč - 7 080,1708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
5 664,2387 Kč - 7 080,1708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
5 494,4902 Kč - 6 868,049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
70.0
350.0
420.0
122.0
58.0
58.0
5 664,2387 Kč - 7 080,1708 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
4 022,1455 Kč - 5 027,6181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
300.0
500.0
800.0
82.0
42.0
42.0
  • z/ze 4
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 295.0 345.0 ocel

20213909

Cenové rozmezí
5 841,3898 Kč - 4 673,0608 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    295.0
  • l1 max
    345.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 180.0 225.0 ocel

20213923

Cenové rozmezí
3 594,5836 Kč - 2 875,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    225.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 190.0 220.0 ocel

20213886

Cenové rozmezí
3 914,1702 Kč - 3 131,2851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    190.0
  • l1 max
    220.0
Klouby teleskopické - univerzální 10.0 140.0 170.0 ocel

20213862

Cenové rozmezí
3 488,395 Kč - 2 790,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    140.0
  • l1 max
    170.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 210.0 250.0 ocel

20213930

Cenové rozmezí
3 914,1702 Kč - 3 131,2851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    210.0
  • l1 max
    250.0
Klouby teleskopické - univerzální 10.0 160.0 200.0 ocel

20213916

Cenové rozmezí
3 488,395 Kč - 2 790,7671 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    160.0
  • l1 max
    200.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 200.0 270.0 ocel

20213978

Cenové rozmezí
3 723,235 Kč - 2 978,6391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    200.0
  • l1 max
    270.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 400.0 630.0 ocel

20214098

Cenové rozmezí
4 023,1666 Kč - 3 218,5843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    630.0
Klouby teleskopické - univerzální 16.0 380.0 590.0 ocel

20214067

Cenové rozmezí
4 023,1666 Kč - 3 218,5843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    590.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 500.0 745.0 ocel

20214081

Cenové rozmezí
6 096,1401 Kč - 4 877,0142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    745.0
Klouby teleskopické - univerzální 12.0 280.0 420.0 ocel

20214012

Cenové rozmezí
3 765,6083 Kč - 3 012,5888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    280.0
  • l1 max
    420.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 350.0 450.0 ocel

20214005

Cenové rozmezí
6 096,1401 Kč - 4 877,0142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    450.0
Klouby teleskopické - univerzální 25.0 420.0 590.0 ocel

20214715

Cenové rozmezí
6 096,1401 Kč - 4 877,0142 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 330.0 380.0 ocel

20214722

Cenové rozmezí
6 868,049 Kč - 5 494,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 370.0 455.0 ocel

20214746

Cenové rozmezí
6 868,049 Kč - 5 494,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 540.0 795.0 ocel

20214784

Cenové rozmezí
7 080,1708 Kč - 5 664,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 450.0 620.0 ocel

20214760

Cenové rozmezí
7 080,1708 Kč - 5 664,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 350.0 420.0 ocel

20214739

Cenové rozmezí
6 868,049 Kč - 5 494,4902 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    420.0
Klouby teleskopické - univerzální 30.0 500.0 720.0 ocel

20214777

Cenové rozmezí
7 080,1708 Kč - 5 664,2387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
Klouby teleskopické - univerzální 20.0 500.0 800.0 ocel

20214074

Cenové rozmezí
5 027,6181 Kč - 4 022,1455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    800.0