Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto teleskopické univerzální klouby kombinují funkce univerzálního kloubu a teleskopické hřídele. Jsou tvořeny dvěma vidlicemi, které jsou spojené teleskopickou tyčí, což umožňuje úhlový pohyb a kompenzuje různé délky. To umožňuje rozpínání a stahování kloubu pro různé vzdálenosti mezi spojenými komponenty.
Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček by u univerzálních kloubů neměla překročit 1000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí spolehlivý výkon i v drsných podmínkách.
Mají maximální úhel ohybu 45 na kloub. Montáž i demontáž pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.
Materiál: ocel Produktová řada: SRR3680
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 tol. H7 | zdvih l3 | l1 min | l1 max | l2 | d3 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
40.0
|
210.0
|
250.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 3 680,713 Kč - 4 600,8913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
115.0
|
300.0
|
415.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
120.0
|
380.0
|
500.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 4 153,3174 Kč - 5 191,7087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
30.0
|
250.0
|
280.0
|
95.0
|
47.0
|
45.0
|
||
| 3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
100.0
|
270.0
|
370.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 3 007,8652 Kč - 3 759,7696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
150.0
|
300.0
|
450.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
115.0
|
275.0
|
390.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
50.0
|
230.0
|
280.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 3 340,4478 Kč - 4 175,6217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
70.0
|
250.0
|
320.0
|
74.0
|
37.0
|
36.0
|
||
| 2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
30.0
|
170.0
|
200.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 2 891,8826 Kč - 3 614,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.0
|
60.0
|
200.0
|
260.0
|
60.0
|
29.0
|
28.0
|
||
| 4 734,9652 Kč - 5 918,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
100.0
|
350.0
|
450.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
210.0
|
380.0
|
590.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
130.0
|
300.0
|
430.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 4 536,9522 Kč - 5 671,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
65.0
|
310.0
|
375.0
|
108.0
|
52.0
|
50.0
|
||
| 2 924,8435 Kč - 3 655,9304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.0
|
140.0
|
280.0
|
420.0
|
56.0
|
26.0
|
25.0
|
||
| 3 124,8391 Kč - 3 905,987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
80.0
|
240.0
|
320.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 3 771,4174 Kč - 4 714,3956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
70.0
|
270.0
|
340.0
|
82.0
|
42.0
|
42.0
|
||
| 3 040,0826 Kč - 3 800,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
30.0
|
190.0
|
220.0
|
68.0
|
32.0
|
32.0
|
||
| 2 709,4826 Kč - 3 386,7913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
40.0
|
160.0
|
200.0
|
48.0
|
22.0
|
22.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi