Menu Vyhledávání

Klouby univerzální – jednoduché

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto jednoduché univerzální klouby se používají tam, kde je mezi nezarovnanými tyčemi vyžadován rotační pohyb a flexibilita. Umožňují převod kroutivé síly a otáčení mezi dvěma tyčemi, které nejsou zarovnané, přičemž kompenzují uhlové odsazení.

Jsou navrženy tak, aby převáděly kroutivou sílu a upravovaly délku, přičemž tolerují mírné úhlové odchylky mezi tyčemi. Rychlost otáček je navíc u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm. Jejich konstrukce je určena pro vysokou zátěž a nabízejí jednotný výkon i v drsných podmínkách.

Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Na požádání je možné poskytnout i verzi s otvory se zámkem nebo čtvercovými otvory. Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů a jsou přesné, tiché a poskytují hladký provoz. Montáž i demontáž v rámci sestavy pomocí speciálního nářadí. Běžné použití zahrnuje průmyslové stroje a zařízení a dopravníkové pásy.

  • Používají se u průmyslových strojů a zařízení a pásových dopravníků.
  • Rychlost otáček je u univerzálních kloubů s radiálními ložisky 1000 rpm a 4000 rpm.
  • Jsou k dostání s jednoduchými nebo válečkovými ložisky, které jsou předmazané na celou dobu životnosti, a nevyžadují tedy žádnou údržbu.
  • Jednotlivé klouby lze ohnout až o 45 stupňů
Materiál: ocel nerezavějící AISI 304, ocel Produktová řada: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 88
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 tol. H7 l1 Materiál Bore dia l2 l3 d2 Koupit
1 028,478 Kč - 1 371,2217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
132.0
ocel
kulaté zahloubení
66.0
38.0
50.0
1 752,626 Kč - 2 336,7522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel nerezavějící AISI 304
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
2 517,665 Kč - 3 356,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
kulaté zahloubení
70.0
35.0
70.0
607,174 Kč - 809,40 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel
Klínová drážka
28.0
13.0
25.0
1 138,265 Kč - 1 517,687 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel
Klínová drážka
54.0
26.0
50.0
4 960,239 Kč - 6 613,7348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0
190.0
ocel
kulaté zahloubení
95.0
46.0
95.0
618,822 Kč - 825,013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
Klínová drážka
30.0
14.0
28.0
822,039 Kč - 1 095,887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel
Klínová drážka
41.0
18.0
42.0
1 197,496 Kč - 1 596,7435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel
kulaté zahloubení
61.0
29.0
58.0
560,087 Kč - 746,70 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel
Klínová drážka
24.0
12.0
22.0
645,835 Kč - 861,1957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
Klínová drážka
34.0
16.0
32.0
452,53 Kč - 603,4565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0
60.0
ocel
kulaté zahloubení
30.0
14.0
28.0
557,361 Kč - 743,2304 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.0
74.0
ocel
kulaté zahloubení
37.0
17.0
36.0
478,552 Kč - 637,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0
68.0
ocel
kulaté zahloubení
34.0
16.0
32.0
2 890,643 Kč - 3 854,1913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0
140.0
ocel
Klínová drážka
70.0
35.0
70.0
2 047,291 Kč - 2 729,8044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
108.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
54.0
26.0
50.0
1 414,343 Kč - 1 885,7087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0
122.0
ocel
Klínová drážka
61.0
29.0
58.0
880,03 Kč - 1 173,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0
56.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
28.0
13.0
25.0
786,352 Kč - 1 048,5522 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0
48.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
24.0
12.0
22.0
1 374,691 Kč - 1 832,9217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
82.0
ocel nerezavějící AISI 304
kulaté zahloubení
41.0
18.0
42.0
  • z/ze 5
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 132.0 ocel

20214791

Cenové rozmezí
1 371,2217 Kč - 1 028,478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215330

Cenové rozmezí
2 336,7522 Kč - 1 752,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20214937

Cenové rozmezí
3 356,8044 Kč - 2 517,665 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel

20214999

Cenové rozmezí
809,40 Kč - 607,174 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel

20215057

Cenové rozmezí
1 517,687 Kč - 1 138,265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 50.0 190.0 ocel

20214951

Cenové rozmezí
6 613,7348 Kč - 4 960,239 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20215002

Cenové rozmezí
825,013 Kč - 618,822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel

20215033

Cenové rozmezí
1 095,887 Kč - 822,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

20214913

Cenové rozmezí
1 596,7435 Kč - 1 197,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel

20214982

Cenové rozmezí
746,70 Kč - 560,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20215019

Cenové rozmezí
861,1957 Kč - 645,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 14.0 60.0 ocel

20214852

Cenové rozmezí
603,4565 Kč - 452,53 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Klouby univerzální - jednoduché 18.0 74.0 ocel

20214876

Cenové rozmezí
743,2304 Kč - 557,361 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Klouby univerzální - jednoduché 16.0 68.0 ocel

20214869

Cenové rozmezí
637,9044 Kč - 478,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Klouby univerzální - jednoduché 35.0 140.0 ocel

20215088

Cenové rozmezí
3 854,1913 Kč - 2 890,643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Klouby univerzální - jednoduché 25.0 108.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215200

Cenové rozmezí
2 729,8044 Kč - 2 047,291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Klouby univerzální - jednoduché 30.0 122.0 ocel

20215064

Cenové rozmezí
1 885,7087 Kč - 1 414,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    Klínová drážka
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Klouby univerzální - jednoduché 12.0 56.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215170

Cenové rozmezí
1 173,2087 Kč - 880,03 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Klouby univerzální - jednoduché 10.0 48.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215163

Cenové rozmezí
1 048,5522 Kč - 786,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Klouby univerzální - jednoduché 20.0 82.0 ocel nerezavějící AISI 304

20215194

Cenové rozmezí
1 832,9217 Kč - 1 374,691 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Bore dia
    kulaté zahloubení
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0